Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71911-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 55  mm   
D 80  mm   
B 13  mm   
a 16,8  mm   
Da 75,5  mm  Toleranz: H12
da 60  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,17  kg  ≈ Gewicht
Cr 18500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 9900  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1050  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 24500  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 104  N  Vorspannkraft
FV M 276  N  Vorspannkraft
FV H 583  N  Vorspannkraft
KaE L 307  N  Abhebekraft
KaE M 840  N  Abhebekraft
KaE H 1838  N  Abhebekraft
ca L 50  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 73  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 100  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen