Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M71908-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
D 62  mm   
B 12  mm   
a 13,8  mm   
Da 58,5  mm  Toleranz: H12
da 45  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,3  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,15  mm   
rmin 0,6  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,11  kg  ≈ Gewicht
Cr 11600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 5600  N  statische Tragzahl, radial
Cur 600  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 32400  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 59  N  Vorspannkraft
FV M 157  N  Vorspannkraft
FV H 331  N  Vorspannkraft
KaE L 174  N  Abhebekraft
KaE M 477  N  Abhebekraft
KaE H 1044  N  Abhebekraft
ca L 36  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 52  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 71  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen