Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M7021-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 105  mm   
D 160  mm   
B 26  mm   
a 33,3  mm   
Da 150  mm  Toleranz: H12
da 116  mm  Toleranz: h12
r1 min 1  mm   
ra max 2  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 2  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 1,7  kg  ≈ Gewicht
Cr 53000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 39500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 3650  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 12500  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 419  N  Vorspannkraft
FV M 1114  N  Vorspannkraft
FV H 2356  N  Vorspannkraft
KaE L 1244  N  Abhebekraft
KaE M 3445  N  Abhebekraft
KaE H 7626  N  Abhebekraft
ca L 115  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 171  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 238  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen