Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M7013-C-2RSD-T-P4S-XL


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 65  mm   
D 100  mm   
B 18  mm   
a 21,6  mm   
Da 93  mm  Toleranz: H12
da 72  mm  Toleranz: h12
r1 min 0,6  mm   
ra max 1,1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
α 17  °  Druckwinkel
m 0,46  kg  ≈ Gewicht
Cr 20100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 12100  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1280  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Fett 20000  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager.
FV L 128  N  Vorspannkraft
FV M 339  N  Vorspannkraft
FV H 712  N  Vorspannkraft
KaE L 377  N  Abhebekraft
KaE M 1032  N  Abhebekraft
KaE H 2260  N  Abhebekraft
ca L 60  N/µm  axiale Steifigkeit
ca M 88  N/µm  axiale Steifigkeit
ca H 120  N/µm  axiale Steifigkeit
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen