Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LUE5025


Flachkäfigführungen

L-Umgriffsystem mit Nadelrollen- und Zylinderrollen-Flachkäfigen; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierungÖlschmierung
 
H1 62  mm   
A1 45  mm   
Lmax 800  mm  L > Lmax auf Anfrage
39)   Bohrungstyp 10
40)   Bohrungstyp 03
45)   Festführung
46)   Losführung
A2 30  mm   
A3 20  mm   
A4 31  mm   
C4 50  mm   
C5 min 20  mm   
C6 min 20  mm   
F1 13840  N  Grenzlasten:

Für eine theoretische Käfiglänge von 100 mm in den Hauptlastrichtungen. Berechnung der Grenzlasten für effektive Käfiglängen:
Fw 1/2/3 = Fw 1/2/3 x (Lk - 2e + t) / 100 mit
Z = ((Lk - 2e) / 100) + 1 = ganzzahlig
F2 15630  N  Grenzlasten:

Für eine theoretische Käfiglänge von 100 mm in den Hauptlastrichtungen. Berechnung der Grenzlasten für effektive Käfiglängen:
Fw 1/2/3 = Fw 1/2/3 x (Lk - 2e + t) / 100 mit
Z = ((Lk - 2e) / 100) + 1 = ganzzahlig
F3 12650  N  Grenzlasten:

Für eine theoretische Käfiglänge von 100 mm in den Hauptlastrichtungen. Berechnung der Grenzlasten für effektive Käfiglängen:
Fw 1/2/3 = Fw 1/2/3 x (Lk - 2e + t) / 100 mit
Z = ((Lk - 2e) / 100) + 1 = ganzzahlig
H 50  mm  Toleranz: 0/-0,2
H2 27,5  mm   
H3 17  mm   
K1 M6  Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden
MA   Anziehmomente für Befestigungsschrauben:

für Schrauben K1; Festigkeitsklasse 10.9
M6 = 12 Nm
M8 = 29 Nm
M12 = 101 Nm
C1 26200  N  dyn. Tragzahlen
C2 35800  N  dyn. Tragzahlen
C3 21600  N  dyn. Tragzahlen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen