Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTS30-180-TR20x8-M-1


Lineartische mit offener Wellenführung und Trapezgewindetrieb

mit Faltenbalg, mit Einzelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 180  mm   
H 77  mm   
L 180  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + L4 + L5 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel NIP.
BB 21  mm   
b87 68  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
D7 30  mm  Toleranz Durchmesser: h7
D8 9  mm   
D86 32  mm  Toleranz Durchmesser: H7
d85 10  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d86 0  mm  Toleranz Durchmesser: g7
FBL 1,26   
G4 M12   
G43 M12   
G5 M12   
G87 M6   
H1 60  mm   
H12 16  mm   
H5 58  mm   
H7 7  mm   
h1 35  mm   
h5 29  mm   
h85 42  mm   
h87 44  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
JB43 158  mm   
JL43 158  mm   
jB4 150  mm   
jB8 51  mm   
jL4 12,5  mm   
jL8 150  mm  Befestigung der Tragschienen:
Standardmäßig werden die Tragschienen mit einem symmetrischen Bohrbild geliefert.
Bei symmetrischem Bohrbild ist aL = aR.

Berechnung Bohrbild:

Die Anzahl der Teilungen n ist der ganzzahlige Anteil aus:

n = (Ltot - L4 - L5 - 2 * aRmin) / jL8

Der Abstand aL vom Tragschienenende zum nächsten Bohrungsmittelpunkt errechnet sich aus:

aR, aL = 0,5 * ( Ltot - L4 - L5 - n * jL8)
K43 M10   
L4 38  mm   
L5 25  mm   
L85 18  mm   
L86 0  mm   
L88 36,5  mm   
Ltot 2900  mm   
Rx 98,6  mm   
Rz 96  mm   
S 8  mm   
S8 15  mm   
T8 7,5  mm   
T86 2,8  mm   
t43 26  mm   
t87 15  mm   
mLAW 4,3  kg   
mBOL Ltot * 0,0171 + 2,07  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,2  m/s   
amax 2,5  m/s^2   
  0,29  mm  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 20  mm  Spindeldurchmesser
P 8  mm  Spindelsteigung
  0,81  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
C0 2530  N  Statische Tragzahl Spindelmutter.

Bei Lineartischen mit Trapezgewindetrieb wird die maximale Axialbelastung ( Fa,max ) durch die Spindellagerung begrenzt.
Für die Belastung des Trapezgewindetriebs bitte rückfragen.
  2 x 7201-2RS  Wälzlager
C0a 2550  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  10  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KBO30-PP-AS  Linear-Kugellager
C 9760  N  Lastrichtung I: Druckbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 12000  N  Lastrichtung I: Druckbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 5930  N  Lastrichtung II: Zugbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 7600  N  Lastrichtung II: Zugbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 8970  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 10700  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 340  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 450  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 345  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen