Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTS16-100-TR12x3-M-1


Lineartische mit offener Wellenführung und Trapezgewindetrieb

mit Faltenbalg, mit Einzelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 100  mm   
H 48  mm   
L 100  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + L4 + L5 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel NIP.
BB 21  mm   
b87 44  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
D7 16  mm  Toleranz Durchmesser: h7
D8 5,5  mm   
D86 17  mm  Toleranz Durchmesser: H7
d85 5  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d86 0  mm  Toleranz Durchmesser: g7
FBL 1,58   
G4 M8   
G43 M6   
G5 M8   
G87 M5   
H1 35,5  mm   
H12 11,5  mm   
H5 32  mm   
H7 5  mm   
h1 22  mm   
h5 16  mm   
h85 26  mm   
h87 22  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
JB43 88  mm   
JL43 88  mm   
jB4 82  mm   
jB8 33  mm   
jL4 9  mm   
jL8 100  mm  Befestigung der Tragschienen:
Standardmäßig werden die Tragschienen mit einem symmetrischen Bohrbild geliefert.
Bei symmetrischem Bohrbild ist aL = aR.

Berechnung Bohrbild:

Die Anzahl der Teilungen n ist der ganzzahlige Anteil aus:

n = (Ltot - L4 - L5 - 2 * aRmin) / jL8

Der Abstand aL vom Tragschienenende zum nächsten Bohrungsmittelpunkt errechnet sich aus:

aR, aL = 0,5 * ( Ltot - L4 - L5 - n * jL8)
K43 M5   
L4 24  mm   
L5 18  mm   
L85 12  mm   
L86 0  mm   
L88 28,5  mm   
Ltot 2900  mm   
Rx 55,6  mm   
Rz 54  mm   
S 3  mm   
S8 10  mm   
T8 5,6  mm   
T86 3  mm   
t43 13  mm   
t87 12  mm   
mLAW 0,8  kg   
mBOL Ltot * 0,0058 + 0,46  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,075  m/s   
amax 2,5  m/s^2   
  0,25  mm  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 12  mm  Spindeldurchmesser
P 3  mm  Spindelsteigung
  0,0094  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
C0 630  N  Statische Tragzahl Spindelmutter.

Bei Lineartischen mit Trapezgewindetrieb wird die maximale Axialbelastung ( Fa,max ) durch die Spindellagerung begrenzt.
Für die Belastung des Trapezgewindetriebs bitte rückfragen.
  30/6-2RS  Wälzlager
C0a 630  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  1,5  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KBO16-PP-AS  Linear-Kugellager
C 2110  N  Lastrichtung I: Druckbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 2480  N  Lastrichtung I: Druckbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 880  N  Lastrichtung II: Zugbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 1140  N  Lastrichtung II: Zugbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 2240  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 2900  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 29  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 50  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 32  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen