Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTS50-280-2505-MM-0


Lineartische mit offener Wellenführung und Kugelgewindetrieb

ohne Faltenbalg, mit Doppelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 280  mm   
H 115  mm   
L 280  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub + L + L4 + L5
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel NIP.
b87 62  mm  Toleranz: +/-0,2
D7 50  mm  Toleranz Durchmesser: h7
D8 11  mm   
d74 0  mm   
d85 16  mm  Toleranz Durchmesser: h7

Gewindeschneidrillen auf dem Zapfen möglich.
d86 66  mm  Toleranz Durchmesser: g7
G4 M16   
G43 M16   
G5 M16   
G87 M8   
H1 93  mm   
H12 21  mm   
H5 88  mm   
H7 9  mm   
h1 55  mm   
h5 44  mm   
h85 60  mm   
h87 62  mm  Toleranz: +/-0,2
JB43 250  mm   
JL43 250  mm   
jB4 240  mm   
jB8 63  mm   
jL4 15  mm   
jL8 200  mm  Befestigung der Tragschienen:
Standardmäßig werden die Tragschienen mit einem symmetrischen Bohrbild geliefert.
Bei symmetrischem Bohrbild ist aL = aR.

Berechnung Bohrbild:

Die Anzahl der Teilungen n ist der ganzzahlige Anteil aus:

n = (Ltot - L4 - L5 - 2 * aRmin) / jL8

Der Abstand aL vom Tragschienenende zum nächsten Bohrungsmittelpunkt errechnet sich aus:

aR, aL = 0,5 * ( Ltot - L4 - L5 - n * jL8)
K43 M12   
L4 39  mm   
L5 30  mm   
L74 0  mm   
L85 46  mm   
L86 9,4  mm   
L88 46  mm   
Ltot 5850  mm   
Rx 163  mm   
Rz 152  mm   
S 5  mm   
S8 17  mm   
T8 9,5  mm   
t43 34  mm   
t87 18  mm   
mLAW 15,8  kg   
mBOL Ltot * 0,0411 + 4,94  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,25  m/s   
  0,025  mm  Wiederholgenauigkeit: +/-
amax 20  m/s^2   
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 25  mm  Spindeldurchmesser
P 5  mm  Spindelsteigung
  2,25  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
Ca 12300  N  Dynamische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
C0 22500  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
  ZKLN1747-2RS-PE  Wälzlager
Ca 18800  N  Axiale, dynamische Tragzahl Spindellagerung
C0a 31000  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  12  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KBO50-PP-AS  Linear-Kugellager
C 23480  N  Lastrichtung I: Druckbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 26400  N  Lastrichtung I: Druckbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 14200  N  Lastrichtung II: Zugbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 16800  N  Lastrichtung II: Zugbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 30320  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 22600  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung

Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 1180  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 1580  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 1250  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen