Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTPG25-325-3205-F-1


Präzisions-Lineartische mit Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb

Gusseisenausführung, mit Einzelmutter, mit Faltenbalg

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B4 325  mm   
H 100  mm   
L 325  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + L4 + L5 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Trichterschmiernippel NIP DIN 3405.
BB 20  mm   
b82 75  mm   
b87 96  mm  Toleranz: +/-0,2
D8 11  mm   
d85 19  mm  Toleranz Durchmesser: h6
d86 75  mm  Toleranz Durchmesser: 0/-0,01
FBL 1,27   
G43 25 x M8   
G87 M8   
H1 55,5  mm   
H2 44  mm   
H4 99,5  mm   
H5 99,5  mm   
h82 31  mm   
h85 52  mm   
h87 44  mm  Toleranz: +/-0,2
JB43 140  mm   
JL43 140  mm   
jB44 280  mm   
jB8 185  mm   
jB9 298  mm   
jL44 280  mm   
jL8 60  mm  Befestigung der Präzisions-Lineartische:
Die Präzisions-Lineartische werden mit einem symmetrischen Bohrbild geliefert.
Bei symmetrischem Bohrbild ist aL = aR.

Berechnung des Bohrbildes:

Die Anzahl der Teilungen n ist der ganzzahlige Anteil aus:

n = (L2 - 2 * aRmin) / jL8

Der Abstand aL vom Grundplattenende zum nächsten Bohrungsmittelpunkt errechnet sich aus:

aR, aL = 0,5 * (L2 - n * jL8)
L4 35  mm   
L5 30  mm   
L85 40  mm   
L86 9  mm   
L88 65  mm   
Ltot 3500  mm   
Rx 220  mm   
Ry 45,3  mm   
Rz 240  mm   
S 5  mm   
S8 18  mm   
T8 13,5  mm   
t43 16  mm   
t87 20  mm   
mLAW 26,5  kg   
mBOL (Ltot - 65) * 0,0844 + 13,9  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,215  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,05  mm  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
  4 x KWSE25-H  Führungswagen
C 73900  N  Lastrichtung I: Druckbelastung
C0 268000  N  Lastrichtung I: Druckbelastung
C 60400  N  Lastrichtung II: Zugbelastung
C0 172000  N  Lastrichtung II: Zugbelastung
C 56200  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung
C0 184000  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung
M0x per 18000  Nm  Zulässige statische Momente.

Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite.
Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog PF1, Profilschienenführungen.
M0y per 10400  Nm  Zulässige statische Momente.

Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite.
Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog PF1, Profilschienenführungen.
M0z per 10400  Nm  Zulässige statische Momente.

Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite.
Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog PF1, Profilschienenführungen.
d0 32  mm  Spindeldurchmesser
P 5  mm  Spindelsteigung
  6,43  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
Ca 21500  N  Dynamische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
C0 49300  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
  ZKLF2575-2RS  Wälzlager
Ca 27500  N  Axiale, dynamische Tragzahl Spindellagerung
C0a 55000  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  50  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen