Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTPG15-185-2050-F-1


Präzisions-Lineartische mit Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb

Gusseisenausführung, mit Einzelmutter, mit Faltenbalg

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B4 185  mm   
H 75  mm   
L 185  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + L4 + L5 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Trichterschmiernippel NIP DIN 3405.
BB 28  mm   
b82 0  mm   
b87 90  mm  Toleranz: +/-0,2
D8 9  mm   
d85 11  mm  Toleranz Durchmesser: h6
d86 60  mm  Toleranz Durchmesser: 0/-0,01
FBL 1,35   
G43 9 x M8   
G87 M6   
H1 40,5  mm   
H2 34  mm   
H4 74,5  mm   
H5 74,5  mm   
h82 0  mm   
h85 40  mm   
h87 33  mm  Toleranz: +/-0,2
JB43 164  mm   
JL43 120  mm   
jB44 0  mm   
jB8 160  mm   
jB9 0  mm   
jL44 0  mm   
jL8 60  mm  Befestigung der Präzisions-Lineartische:
Die Präzisions-Lineartische werden mit einem symmetrischen Bohrbild geliefert.
Bei symmetrischem Bohrbild ist aL = aR.

Berechnung des Bohrbildes:

Die Anzahl der Teilungen n ist der ganzzahlige Anteil aus:

n = (L2 - 2 * aRmin) / jL8

Der Abstand aL vom Grundplattenende zum nächsten Bohrungsmittelpunkt errechnet sich aus:

aR, aL = 0,5 * (L2 - n * jL8)
L4 35  mm   
L5 25  mm   
L85 23  mm   
L86 8  mm   
L88 42  mm   
Ltot 3500  mm   
Rx 118  mm   
Ry 34,5  mm   
Rz 116  mm   
S 50  mm   
S8 15  mm   
T8 11  mm   
t43 16  mm   
t87 15  mm   
mLAW 6,4  kg   
mBOL (Ltot - 60) * 0,0419 + 5,5  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 2,9  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,05  mm  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
  4 x KWE15-H  Führungswagen
C 17150  N  Lastrichtung I: Druckbelastung
C0 36800  N  Lastrichtung I: Druckbelastung
C 17150  N  Lastrichtung II: Zugbelastung
C0 36800  N  Lastrichtung II: Zugbelastung
C 17150  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung
C0 36800  N  Lastrichtung III: Seitenbelastung
M0x per 1830  Nm  Zulässige statische Momente.

Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite.
Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog PF1, Profilschienenführungen.
M0y per 1480  Nm  Zulässige statische Momente.

Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite.
Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog PF1, Profilschienenführungen.
M0z per 1480  Nm  Zulässige statische Momente.

Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite.
Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog PF1, Profilschienenführungen.
d0 20  mm  Spindeldurchmesser
P 50  mm  Spindelsteigung
  0,85  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
Ca 13000  N  Dynamische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
C0 24600  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
  ZKLF1560-2RS  Wälzlager
Ca 17900  N  Axiale, dynamische Tragzahl Spindellagerung
C0a 28000  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  15  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen