Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE30-180-B-TR20x8-M-1


Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Trapezgewindetrieb

mit Wellenbockausführung B, mit Faltenbalg, mit Einzelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 180  mm   
H 67  mm   
L 180  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + L4 + L5 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B4B 180  mm   
BB 21  mm   
b87 68  mm  Toleranz: +/-0,2
D3 13,5  mm   
D7 30  mm  Toleranz Durchmesser: h7
D86 32  mm  Toleranz: H7
d85 10  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d86 0  mm  Toleranz Durchmesser: g7
FBL 1,27   
G3 M12   
G43 M12   
G87 M6x15   
H1 64  mm   
H4B 58  mm   
H5B 0  mm   
h1 32  mm   
h4B 29  mm   
h5B 29  mm   
h85 35  mm   
h87 44  mm  Toleranz: +/-0,2
JB43 158  mm   
JL43 158  mm   
jB4 150  mm   
jL3 12,5  mm   
K43 M10   
L4 38  mm   
L5 25  mm   
L85 18  mm   
L86 0  mm   
L88 36,5  mm   
Ltot 2200  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 98,6  mm   
Rz 96  mm   
S 8  mm   
S3 20  mm   
T3 15,5  mm   
T56 0  mm   
T86 2,8  mm   
t43 26  mm   
mLAW 5,04  kg   
mBOL Ltot * 0,0131 + 19  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,2  m/s   
amax 2,5  m/s^2   
  0,25  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 20  mm  Spindeldurchmesser
P 8  mm  Spindelsteigung
  0,81  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
C0 2550  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Bei Lineartischen mit Trapezgewindetrieb wird die maximale Axialbelastung durch die Spindellagerung begrenzt.
Für die Belastung des Trapezgewindetriebs bitte Rückfragen.
  2 x 7201-2RS  Wälzlager
C0a 2550  N  Maximale axiale Belastung F a,max der Spindellagerung (Festlager)
  10  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KB30-P  Linear-Kugellager
C 9500  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 11400  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 9500  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 11400  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 9500  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 11400  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 540  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 503  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 393  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen