Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE16-100-B-TR12x3-M-0


Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Trapezgewindetrieb

mit Wellenbockausführung B, ohne Faltenbalg, mit Einzelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 100  mm   
H 38  mm   
L 100  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub + L + L4 + L5
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B4B 100  mm   
b87 44  mm  Toleranz: +/-0,2
D3 9  mm   
D7 16  mm  Toleranz Durchmesser: h7
D86 17  mm  Toleranz: H7
d85 5  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d86 0  mm  Toleranz Durchmesser: g7
G3 M8   
G43 M6   
G87 M5x12   
H1 36  mm   
H4B 32  mm   
H5B 0  mm   
h1 18  mm   
h4B 16  mm   
h5B 16  mm   
h85 20  mm   
h87 22  mm  Toleranz: +/-0,2
JB43 88  mm   
JL43 88  mm   
jB4 82  mm   
jL3 9  mm   
K43 M5   
L4 24  mm   
L5 18  mm   
L85 12  mm   
L86 0  mm   
L88 28,5  mm   
Ltot 1400  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 55,6  mm   
Rz 54  mm   
S 3  mm   
S3 15  mm   
T3 8  mm   
T56 0  mm   
T86 3  mm   
t43 13  mm   
mLAW 0,86  kg   
mBOL Ltot * 0,0039 + 0,4  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,075  m/s   
amax 2,5  m/s^2   
  0,25  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 12  mm  Einfüllöffnungen.
P 3  mm  Spindelsteigung
  0,09  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
C0 630  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Bei Lineartischen mit Trapezgewindetrieb wird die maximale Axialbelastung durch die Spindellagerung begrenzt.
Für die Belastung des Trapezgewindetriebs bitte Rückfragen.
  30/6-2RSR  Wälzlager
C0a 630  N  Maximale axiale Belastung F a,max der Spindellagerung (Festlager)
  1,5  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KB16-P  Linear-Kugellager
C 1870  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 2120  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 1870  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 2120  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 1870  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 2120  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 57  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 48  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 45  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen