Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE25-160-B-1605-M-0


Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Kugelgewindetrieb

mit Wellenbockausführung B, ohne Faltenbalg, mit Einzelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 160  mm   
H 58  mm   
L 160  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub + L + L4 + L5
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B4B 160  mm   
b87 64  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
D3 13,5  mm   
D7 25  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d74 0  mm   
d85 9  mm  Toleranz Durchmesser: h7

Gewindeschneidrillen auf dem Zapfen möglich.
d86 52  mm  Toleranz Durchmesser: g7
G3 M12   
G43 M10   
G87 M6x15   
H1 56  mm   
H4B 52  mm   
H5B 52  mm   
h1 28  mm   
h4B 26  mm   
h5B 26  mm   
h85 30  mm   
h87 38  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
JB43 140  mm   
JL43 140  mm   
jB4 132  mm   
jL3 12,5  mm   
K43 M8   
L4 33  mm   
L5 25  mm   
L74 0  mm   
L85 18  mm   
L86 7  mm   
L88 34,5  mm   
Ltot 2000  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 88,6  mm   
Rz 88  mm   
S 5  mm   
S3 20  mm   
T3 15,5  mm   
T56 0  mm   
t43 22  mm   
mLAW 0  kg   
mBOL 0  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,25  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,05  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 16  mm  Spindeldurchmesser
P 5  mm  Spindelsteigung
  0,313  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
Ca 9300  N  Dynamische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
C0 13100  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
  ZKLN1034-2RS-PE  Wälzlager
Ca 13400  N  Axiale, dynamische Tragzahl Spindellagerung
C0a 18800  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  6  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KB25-P  Linear-Kugellager
C 7390  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 8880  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 7390  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 8880  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 7390  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 8880  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 390  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 340  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 280  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen