Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE20-130-B-KGT1605-M-0


Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Kugelgewindetrieb

mit Wellenbockausführung B, ohne Faltenbalg, mit Einzelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 130  mm   
H 48  mm   
L 130  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub + L + L4 + L5
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B4B 130  mm   
b87 62  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
D3 11  mm   
D7 20  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d74 0  mm   
d85 9  mm  Toleranz Durchmesser: h7

Gewindeschneidrillen auf dem Zapfen möglich.
d86 50  mm  Toleranz Durchmesser: g7
G3 M10   
G43 M8   
G87 M6x15   
H1 46  mm   
H4B 42  mm   
H5B 42  mm   
h1 23  mm   
h4B 21  mm   
h5B 21  mm   
h85 25  mm   
h87 30  mm  Toleranz: +0,2/-0,2
JB43 115  mm   
JL43 115  mm   
jB4 108  mm   
jL3 10  mm   
K43 M6   
L4 29  mm   
L5 20  mm   
L74 0  mm   
L85 23  mm   
L86 8  mm   
L88 37  mm   
Ltot 1800  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 74,6  mm   
Rz 72  mm   
S 5  mm   
S3 18  mm   
T3 10  mm   
T56 3,75  mm   
t43 18  mm   
mLAW 0  kg   
mBOL 0  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 0,25  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,05  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 16  mm  Spindeldurchmesser
P 5  mm  Spindelsteigung
  0,313  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
Ca 9300  N  Dynamische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
C0 13100  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
  ZKLN1034-2RS-PE  Wälzlager
Ca 13400  N  Axiale, dynamische Tragzahl Spindellagerung
C0a 18800  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  6  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KB20-P  Linear-Kugellager
C 4140  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 4920  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 4140  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 4920  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 4140  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 4920  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 178  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 155  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 138  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen