Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE50-280-A-1


Lineartische mit geschlossener Wellenführung ohne Antrieb

mit Wellenbockausführung A, mit Faltenbalg

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 280  mm   
H 100  mm   
L 280  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + 2 * L3 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B3A 280  mm   
BB 22  mm   
D3 17,5  mm   
D7 50  mm  Toleranz Durchmesser: h7
FBL 1,24   
G43 M16   
H1 96  mm   
H3A 96  mm   
h1 48  mm   
h3A 52  mm   
JL43 250  mm   
jB3 240  mm   
jB43 250  mm   
jL3 15  mm   
K43 M12   
L3 30  mm   
Ltot 2500  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 163  mm   
Rz 152  mm   
S 0  mm   
S3 26  mm   
T3 21  mm   
t43 34  mm   
mLAW 16,4  kg   
mBOL Ltot * 0,0306 + 20,6  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 5  m/s   
amax 50  m/s^2   
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
  KB50-P  Linear-Kugellager
C 22950  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 25200  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 22950  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 25200  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 22950  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 25200  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 1904  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 1736  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 1510  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen