Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE25-160-A-1


Lineartische mit geschlossener Wellenführung ohne Antrieb

mit Wellenbockausführung A, mit Faltenbalg

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 160  mm   
H 58  mm   
L 160  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + 2 * L3 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B3A 160  mm   
BB 21  mm   
D3 13,5  mm   
D7 25  mm  Toleranz Durchmesser: h7
FBL 1,34   
G43 M10   
H1 56  mm   
H3A 56  mm   
h1 28  mm   
h3A 30  mm   
JL43 140  mm   
jB3 132  mm   
jB43 140  mm   
jL3 12,5  mm   
K43 M8   
L3 25  mm   
Ltot 2000  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 88,6  mm   
Rz 88  mm   
S 0  mm   
S3 20  mm   
T3 15,5  mm   
t43 22  mm   
mLAW 3,5  kg   
mBOL Ltot * 0,0077 + 4,9  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 5  m/s   
amax 50  m/s^2   
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
  KB25-P  Linear-Kugellager
C 7390  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 8880  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 7390  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 8880  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 7390  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 8880  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 390  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 340  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 280  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen