Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE08-65-A-0


Lineartische mit geschlossener Wellenführung ohne Antrieb

mit Wellenbockausführung A, ohne Faltenbalg

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 65  mm   
H 24  mm   
L 65  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub + L + 2 * L3
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Wenn S nicht gegeben ist, dann ist S abhängig von der Anwendung!
Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Gegebenenfalls Rücksprache halten.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B3A 65  mm   
D3 5,5  mm   
D7 8  mm  Toleranz Durchmesser: h7
G43 M5   
H1 23  mm   
H3A 23  mm   
h1 11,5  mm   
h3A 12,5  mm   
JL43 55  mm   
jB3 52  mm   
jB43 55  mm   
jL3 0  mm   
K43 M4   
L3 12  mm   
Ltot 1000  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 34  mm   
Rz 32  mm   
S 0  mm   
S3 10  mm   
T3 7,3  mm   
t43 11  mm   
mLAW 0,24  kg   
mBOL Ltot * 0,0008 + 0,35  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 5  m/s   
amax 50  m/s^2   
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
  KB08-P  Linear-Kugellager
C 630  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 860  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 630  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 860  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 630  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 860  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 14  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 15  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 15  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen