Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LTE40-230-A-3220-MM-1


Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Kugelgewindetrieb

mit Wellenbockausführung A, mit Faltenbalg, mit Doppelmutter

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastZuglastMomente um alle AchsenFettschmierung
 
B1 230  mm   
H 84  mm   
L 230  mm   
    Längenberechnung:
L tot = Gesamthub * FBL + L + L4 + L5 + BB
Gesamthub (GH) = Nutzhub + 2 x S (mm)

ACHTUNG: Der Zuschlag S definiert einen dem Anwendungsfall angepassten Sicherheitsbereich.

Beachten Sie:

- Die maximal mögliche Profillänge L tot des Moduls.
1)   Schmiernippel nach DIN 3405-A M6.
2)   Einfüllöffnungen.
3)   Schaltfahnenanschlüsse am Laufwagen.
B4A 230  mm   
BB 22  mm   
b87 68  mm  Toleranz: +/-0,2
D3 17,5  mm   
D7 40  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d74 0  mm   
d85 16  mm  Toleranz Durchmesser: h7
d86 72  mm  Toleranz Durchmesser: g7
FBL 1,28   
G43 M16   
G87 M8x18   
H1 80  mm   
H4A 80  mm   
H5A 80  mm   
h1 40  mm   
h85 44  mm   
h87 56  mm  Toleranz: +/-0,2
JB43 202  mm   
JL43 202  mm   
jB4 190  mm   
jL3 15  mm   
K43 M12   
L4 42  mm   
L5 30  mm   
L74 0  mm   
L85 23  mm   
L86 9  mm   
L88 46  mm   
Ltot 2500  mm  Sinnvolle maximale Gesamtlänge bei Lineartischen LTE unter Berücksichtigung der Durchbiegung.
Rx 134  mm   
Rz 122  mm   
S 20  mm   
S3 26  mm   
T3 14,5  mm   
T56 0  mm   
t43 34  mm   
mLAW 10,6  kg   
mBOL Ltot * 0,0253 + 3,4  kg   
    Gesamtmassenberechnung:

mtot = mLAW+mBOL+m1+m2+m3

- Gegebene Massen einsetzen.

- Nicht vorhandene Massen = 0.
vmax 1  m/s   
amax 20  m/s^2   
  0,025  Wiederholgenauigkeit: +/-
  (0)-(+80)  °C  Betriebstemperatur
d0 32  mm  Spindeldurchmesser
P 20  mm  Spindelsteigung
  6,43  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment Gewindespindel.
Ca 29700  N  Dynamische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
C0 59800  N  Statische Tragzahl Spindelmutter

Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
  ZKLN2052-2RS-PE  Wälzlager
Ca 26000  N  Axiale, dynamische Tragzahl Spindellagerung
C0a 47000  N  Axiale, statische Tragzahl Spindellagerung
  50  Nm  max. Antriebsmoment am Antriebszapfen
  KB40-P  Linear-Kugellager
C 15830  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 17600  N  Lastrichtung I: minimale Druckbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 15830  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 17600  N  Lastrichtung II: minimale Zugbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C 15830  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
C0 17600  N  Lastrichtung III: minimale Seitenbelastung

Die Durchbiegung der Wellen muss berücksichtigt werden.
Auslegung der Linear-Kugellagerführung siehe Katalog WF1.
M0x per 1080  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0y per 970  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
M0z per 876  Nm  Zulässige statische Momente (je Laufwagen)

Werte, wenn alle vier Linear-Kugellager gleichmäßig belastet werden.
Werte sind Einzelbelastungen. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Auslegungskriterien der Linearführung siehe Katalog WF1.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen