Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

LFSR52-500/90-St


Tragschienen

Vollprofil-Rundbogen; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
90°-Bögen
 
h 34  mm   
b 52  mm   
r 500  mm   
a2 42  mm   
b1 40  mm   
dLW 10  mm   
h1 21  mm   
h4 25,1  mm   
N1 11  Für Befestigungsschrauben DIN ISO 4762-8.8
N3 19  mm   
r1 474  mm   
x 5  Anzahl der Bohrungen auf dem Teilkreis r1
α 18  °   
α/2 9  °   
β 90  °   
mS 7,8  kg  Masse der Tragschiene
    Achtung:
Werden Bogenelemente in Kombination mit geraden Schienenteilen benötigt, so sind diese immer zusammen als Einheit zu bestellen!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen