Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

LFS52x..-OV-300-VBS


Tragschienen

Vollprofil-Rundbogen; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
LFS (Schnitt A-A)
LFSR (Schnitt B-B)
 
h 34  mm   
b 52  mm   
r 300  mm   
β 180  °   
a2 42  mm   
aL max 235  mm   
aL min 41  mm   
aR max 235  mm   
aR min 41  mm   
b1 40  mm   
dLW 10  mm   
h1 21  mm   
h4 25  mm   
jL 250  mm   
lmax 6000  mm  maximale Länge für einteilige Tragschienen
N1 11  mm  für Befestigungsschraube DIN ISO 4762-8.8.
N3 19  mm   
r1 274  mm   
x 8  Anzahl der Bohrungen auf dem Teilkreis r1
α 22,5  °   
    Achtung:
Werden Bogenelemente in Kombination mit geraden Schienenteilen benötigt, so sind diese immer zusammen als Einheit zu bestellen!
    Geschlossene Ovale können nur als Einheit bestellt werden.

Eine Einheit besteht aus zwei Bogenelementen LFSR mit dem Bogenmaß 180° und zwei Gerad-Tragschienen LFS oder einer Einheit aus vier Bogen-Tragschienen LFSR mit dem Bogenmaß 90° und vier Gerad-Tragschienen LFS.
    Beispiel Bestellbezeichnung:

Länge der geraden Führungsschiene: 2000 mm

- Ohne Schienenverbinder VBS:

1 x LFS52x2000-OV-300

- Mit Schienenverbinder VBS:

1 x LFS52x2000-OV-300-VBS
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen