Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFS52-FHEE


Tragschienen

flaches Vollprofil, Halbschiene, kurzer Abstand der Befestigungsbohrungen, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Biegeachsen
 
h 18  mm   
b 42  mm   
lmax 6000  mm  maximale Länge der Führungsschiene; längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
1)   Unterseite gekennzeichnet
a2 37  mm   
a6 21  mm   
aL max 49  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
aL min 17  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
aR max 49  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
aR min 10  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
dLW 10  mm   
ez 9  mm   
h1 8  mm  Senktiefe für Schrauben DIN 7984.
h4 9  mm   
jL 62,5  mm   
ly 66642  mm^4   
lz 17798  mm^4   
LFQ 629  mm^2  Wert für Querschnittsfläche
N1 11  mm  für Schrauben DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762), bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
N3 19  mm   
Wy 3765  mm^3   
Wz 1977  mm^3   
mS 2300  g/m  Masse der Tragschiene
    Bestellbezeichnung:
- Tragschienen in korrosionsgeschützter Ausführung: LFS..-RB
    E-Modul für LFS..-CH, -CHE, -CHEE, -FH, -FHE, -FHEE: 72000 N/mm2
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen