Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFS52-EE


Tragschienen

Vollprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Biegeachsen
 
h 34  mm   
b 52  mm   
lmax 6000  mm  maximale Länge der Führungsschiene; längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
1)   Unterseite gekennzeichnet
a2 42  mm   
aL max 49  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
aL min 17  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
aR max 49  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
aR min 17  mm  aL und aR sind von der Länge L der Führungsschiene abhängig
b1 40  mm   
dLW 10  mm   
ez 17,8  mm   
h1 21  mm   
h4 25,1  mm   
jL 62,5  mm   
ly 138624  mm^4   
lz 113037  mm^4   
LFQ 1170  mm^2  Wert für Querschnittsfläche
N1 11  mm   
N3 19  mm  Bei maximaler Belastung Fz oder Foz sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziedrehmoment (s. Montagehinweise) erforderlich.
Wy 5878  mm^3   
Wz 6350  mm^3   
mS 4400  g/m  Masse der Tragschiene
    Bestellbezeichnung:
- Tragschienen in korrosionsgeschützter Ausführung: LFS..-RB
    E-Modul für LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE: 72000 N/mm2
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen