Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LEIS-M4/5-T-NUT-SB-ST


Nutenleisten

einschwenkbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 8  mm   
B2 0  mm   
D1 M4   
H1 4  mm   
H2 0  mm   
L1 n * L3 + 2 * L2  mm  n = Anzahl der Gewindebohrungen.
L1 max 500  mm   
L1 min 40  mm   
L2 20  mm  Standard
L2 max 45  mm   
L2 min ≥ 25  mm   
L3 50  mm   
  5  mm  Passende Nut
    Material: Stahl Güteklasse 8 (blank), Rm >= 700 N/mm^2.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen