Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LASER-EQUILIGN


Wellenausrichtgeräte

Ausrichtsystem für gekoppelte und ungekoppelte Wellen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
    Laseroptisches System zur Ausrichtung von gekuppelten und ungekuppelten Wellen
    Lieferumfang:
- Handbediengerät
- Sender
- Empfänger
- 2 * Ketten 300 mm
- 2 * Spannhalter
- 4 * Stangen 115 mm
- Koffer
- Maßband
- USB-Stick zum Speichern von Messdaten
- USB-Kabel
    Handbediensystem

Display:
3,5" TFT,
transmissiv (für Sonnenlicht geeignet),
Auflösung: 320 x 240 Pixel,
65535 Graustufen,
LED-Hintergrundlicht

Eingaben:
Folientastatur mit Nummernblock und Schnellwahltasten

Anzeige:
2 LED für Ladezustand der Batterien und Ausrichtstatus

Messmodi:
Statisch (9-12-3)
Active Clock (3 Messungen innerhalb von 90°)

Minimaler Drehwinkel: 90°

Versorgung:
Batterien: 5 x AA (1,5 V) (im Lieferumfang enthalten)
Betriebsdauer: 8 Stunden (typisch)

Externe Schnittstellen:
USB Host
USB Slave
RS232 (seriell) für Gebersystem

Schutzklasse: Stoßfest, staub- und strahlwasserdicht (IP 65)
Temperaturbereich: -10°C bis 50°C
Relative Luftfeuchte: 10% bis 90%

Prüfnormen: CE

Maße und Gewicht Handbediengerät:
Abmessungen (B x H x T): 220 x 165 x 45 mm
Gewicht: 742 g
    Gebersystem

Messdistanz: maximal 5 m

Laser:
Typ: Ga-Al-As-Halbleiterlaser
Wellenlänge (typisch): 675 nm (rot, sichtbar)
Sicherheitsklasse: Klasse 2, FDA 21 CFR 1000 und 1040
Strahlleistung: < 1 mW

Auflösung: 1 µm
Genauigkeit: > 98%

Winkelmesser (Inklinometer) :
Messbereich: 0° bis 360°
Auflösung: < 1°

Schutzklasse: IP 67
Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C

Maße und Gewicht Gebersystem:
Abmessungen (B x H x T): 107 x 70 x 49 mm
Gewicht: ca. 177 g
    Reflektor

Typ: 90° Dachkantprisma;
Genauigkeit (Durchschn.): > 99%

Schutzklasse: IP 67 (staub- und tauchwasserdicht)
Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C

Abmessungen (B x H x T): ca. 100 x 41 x 35 mm
Gewicht: ca. 65 g
    Gesamtsystem

Transportkoffer; Material: ABS
Kofferabmessungen: ca. 500 x 410 x 140 mm
Gewicht einschließlich aller Standardteile: 4,1 kg
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen