Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KR35


Kurvenrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
D 35  mm   
d1 16  mm  Toleranz: h7
B 52  mm   
B1 max 19,6  mm   
B2 32,5  mm   
B3 8  mm   
C 18  mm   
C1 0,8  mm   
d2 27,6  mm   
d3 3  mm   
G M16x1,5   
IG 17  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,6  mm   
W 8  mm  Nennmaß Innensechskant
m 173  g  Gewicht
MA 58  Nm  Mutteranziehmoment
Cr w 9700  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 14500  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 1860  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 3600  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
  NIPA2X7,5  Einschlag-Schmiernippel
Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
Nur diese Schmiernippel verwenden!
AP AP8  passender Zentralschmieradapter zum Anschluss an eine Zentralschmieranlage
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen