Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KR22


Kurvenrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
D 22  mm   
d1 10  mm  Toleranz: h7
B 36  mm   
B1 max 13,2  mm   
B2 23  mm   
C 12  mm   
C1 0,6  mm   
d2 17,5  mm   
G M10x1   
IG 12  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,3  mm   
W 5  mm  Nennmaß Innensechskant
m 45  g  Gewicht
MA 15  Nm  Mutteranziehmoment
Cr w 4550  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 5400  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 740  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 8000  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
  NIPA1X4,5  Einschlag-Schmiernippel
Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
Nur diese Schmiernippel verwenden!
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen