Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KR19


Kurvenrollen

mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
D 19  mm   
d1 8  mm  Toleranz: h7
B 32  mm   
  1,5  mm  Überstand Schmiernippel
B1 max 12,2  mm   
B2 20  mm   
C 11  mm   
C1 0,6  mm   
d2 15  mm   
G M8x1,25   
IG 10  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 0,15  mm   
m 29  g  Gewicht
MA 8  Nm  Mutteranziehmoment
Cr w 3500  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 4050  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 550  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 11000  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
  NIPA1  Einschlag-Schmiernippel
Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
Nur diese Schmiernippel verwenden!
    Nachschmierbohrung nur auf der bundseitigen Stirnfläche mit Schlitz zum Gegenhalten bei der Montage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen