Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KML36


Nutmuttern

Hauptabmessungen nach DIN 981

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
G M180x3  Gewinde
d2 210  mm   
B 27  mm   
  30  °  Fasenwinkel
b 16  mm   
d1 200  mm   
h 5  mm   
m1 1,96  kg  Gewicht, Mutter
FaB 610000  N  axiale Bruchlast
  MBL36  Kurzzeichen, Sicherung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen