Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH40/36200-LTS-KGT/32


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 145  mm   
H 145  mm   
dk 60  mm   
L 115  mm   
  LTS40..-32,
LTE40..-A(B)-32,
LTS50..-32,
LTE50..-A(B)-32 
Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 200  mm   
D3 70  mm   
d1 130  mm  Toleranz: H7
dB 12  mm   
H1 12  mm   
H2 20  mm   
J1 165  mm   
K1 M10   
L1 82  mm   
L2 0  mm   
T1 4  mm   
m 0,83  ≈ kg  Masse
  KUP-560-56-16H7/24H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-MH145-08-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen