Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH35/36000-MDKUSE-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 140  mm   
H 140  mm   
dk 85  mm   
L 160  mm   
  MDKUVE35..-KGT..-N  Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 200  mm   
D3 105  mm   
d1 130  mm  Toleranz: H7
dB 0  mm   
H1 20  mm   
H2 20  mm   
J1 165  mm   
K1 M10   
L1 0  mm   
L2 0  mm   
T1 6  mm   
m 1,97  ≈ kg  Masse
  KUP-560-66.2-24H7/25H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH145  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen