Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH25/36100-MKUE-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 142  mm   
H 142  mm   
dk 70  mm   
L 140  mm   
  MKUSE25..-KGT-N,
MDKUVE25..-KGT..-N,
MDKUSE25..-KGT..-N,
LTP25 
Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 190  mm   
D3 58  mm   
d1 130  mm  Toleranz: H7
dB 16  mm   
H1 15  mm   
H2 23  mm   
J1 165  mm   
K1 M10   
L1 25  mm   
L2 65  mm   
T1 4,5  mm   
m 1,32  ≈ kg  Masse
  KUP-560-56-19H7/24H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-MH145-08-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen