Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH25/36000-MKUE-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 92  mm   
H 92  mm   
dk 50  mm   
L 115  mm   
  MKUSE25..-KGT-N,
MDKUVE25..-KGT..-N,
MDKUSE25..-KGT..-N,
LTP25 
Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 125  mm   
D3 65  mm   
d1 80  mm  Toleranz: H7
dB 16  mm   
H1 15  mm   
H2 23  mm   
J1 100  mm   
K1 M6   
L1 67  mm   
L2 0  mm   
T1 4  mm   
m 0,35  ≈ kg  Masse
  KUP-50-40-2-14H7/19H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH82-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen