Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH25/36000-LTS-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 72  mm   
H 72  mm   
dk 42  mm   
L 80  mm   
  LTS25..-16,
LTE25..-A(B)-16 
Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 90  mm   
D3 52  mm   
d1 60  mm  Toleranz: H7
dB 10  mm   
H1 10  mm   
H2 15  mm   
J1 75  mm   
K1 M5   
L1 17  mm   
L2 0  mm   
T1 4  mm   
m 0,26  ≈ kg  Masse
  KUP-34-40-9H7/11H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH60-C7-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen