Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH20/36300-LTS-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 100  mm   
H 100  mm   
dk 45  mm   
L 90  mm   
  LTS20..-KGT,
LTE20..-A(B)-KGT 
Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 135  mm   
D3 55  mm   
d1 95  mm  Toleranz: H7
dB 10  mm   
H1 15  mm   
H2 15  mm   
J1 115  mm   
K1 M8   
L1 0  mm   
L2 0  mm   
T1 4  mm   
m 0,49  ≈ kg  Masse
  KUP-50-40-2-9H7/19H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH100-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen