Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH16/36000-LTS-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 70  mm   
H 70  mm   
dk 30  mm   
L 70  mm   
  LTS16..-12,
LTE16..-A(B)-12 
Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 92  mm   
D3 38  mm   
d1 60  mm  Toleranz: H7
dB 10  mm   
H1 8  mm   
H2 15  mm   
J1 75  mm   
K1 M5   
L1 17  mm   
L2 30  mm   
T1 3,5  mm   
m 0,17  ≈ kg  Masse
  KUP-50-25-5H7/11H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH60-C7-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen