Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH15/36100-MKUVE-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 70  mm   
H 70  mm   
dk 50  mm   
L 78  mm   
  MKUVE15..-KGT..-N  Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 95  mm   
D3 58  mm   
d1 60  mm  Toleranz: H7
dB 10  mm   
H1 12  mm   
H2 21  mm   
J1 75  mm   
K1 M5   
L1 13  mm   
L2 42  mm   
T1 3,5  mm   
m 0,25  ≈ kg  Masse
  KUP-50-40-2-10H7/11H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH60-C7-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen