Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGEH15/36000-MKUVE-KGT


Kupplungsgehäuse

für Lineareinheiten mit Kugelgewindeantrieb

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 82  mm   
H 82  mm   
dk 50  mm   
L 78  mm   
  MKUVE15..-KGT..-N  Passend zu Linearmodul / Lineartisch
D1 112  mm   
D3 58  mm   
d1 80  mm  Toleranz: H7
dB 10  mm   
H1 12  mm   
H2 21  mm   
J1 100  mm   
K1 M6   
L1 13  mm   
L2 42  mm   
T1 4  mm   
m 0,28  ≈ kg  Masse
  KUP-50-40-2-10H7/14H7  Kombinierbare Kupplung
  MOT-SMH82-SINCOS  Kombinierbarer Servomotor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen