Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KAB-GBK-SC007-SH20M


Kabelgarnituren

Feedbackleitung mit Absolutwertgeber für Servomotoren MOT-BHX und STUNG-ME..

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Farben nach DESINA-Standard
 
  60  mm  Mindester Biegeradius
  8,5  mm  Kabeldurchmesser
    Zum Anschließen der Servomotoren an die STUNG-ME-Steuerungen stehen teilkonfektionierte Leitungen in verschiedenen Längen zur Verfügung. Zum Anschluss an den Motor sind passende Stecker an die Leitungen angeschlossen. Zur Steuerung hin müssen die Leitungen vom Kunden selbst konfektioniert werden. Standardlängen sind 5 m, 10 m, 15 m.

Bestellbezeichnung:

KAB-GBK-SC007-..-0050; 5 m Länge
KAB-GBK-SC007-..-0100; 10 m Länge
KAB-GBK-SC007-..-0150; 15 m Länge
    Passend zu Servomotoren:
MOT-BHX0751V5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX0751V5-C7-SINCOS,
MOT-BHX0752V5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX0752V5-C7-SINCOS,
MOT-BHX0951V5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX0951V5-C7-SINCOS,
MOT-BHX0952N5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX0952N5-C7-SINCOS,
MOT-BHX0952V5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX0952V5-C7-SINCOS,
MOT-BHX1262N5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX1262N5-C7-SINCOS,
MOT-BHX1263R5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX1263R5-C7-SINCOS,
MOT-BHX1554N5-N-C7-SINCOS,
MOT-BHX1554N5-C7-SINCOS,
MOT-BHX0751V5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0751V5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0752V5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0752V5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0951V5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0951V5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0952N5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0952N5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0952V5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX0952V5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX1262N5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX1262N5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX1263R5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX1263R5-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX1554N5-N-C7-SINCOS-BR,
MOT-BHX1554N5-C7-SINCOS-BR
  ME  Passend zu Servosteuerung STUNG
    Schleppkettenleitungen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen