Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81260-M


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 300  mm   
Dc 420  mm   
Dw 38  mm   
Ea 412  mm   
Eb 329  mm   
m 17,8  kg  Gewicht
Ca 1930000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 7300000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 630000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 780  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 255  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81260  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81260  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen