Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81240-M


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 200  mm   
Dc 280  mm   
Dw 26  mm   
Ea 273  mm   
Eb 215  mm   
m 5,4  kg  Gewicht
Ca 900000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 3150000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 300000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 1200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 450  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81240  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81240  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen