Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81238-M


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 190  mm   
Dc 270  mm   
Dw 26  mm   
Ea 263  mm   
Eb 205  mm   
m 5,17  kg  Gewicht
Ca 880000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 3000000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 290000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 1250  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 475  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81238  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81238  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen