Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81236-M


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 180  mm   
Dc 250  mm   
Dw 22  mm   
Ea 243  mm   
Eb 194  mm   
m 3,67  kg  Gewicht
Ca 700000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 2440000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 232000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 1340  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 520  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81236  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81236  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen