Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81232-M


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 160  mm   
Dc 225  mm   
Dw 21  mm   
Ea 219  mm   
Eb 171  mm   
m 3,01  kg  Gewicht
Ca 600000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 2030000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 197000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 1500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 580  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81232  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81232  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen