Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81224-TV


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 120  mm   
Dc 170  mm   
Dw 15  mm   
Ea 162  mm   
Eb 127  mm   
m 0,58  kg  Gewicht
Ca 340000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 1120000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 113000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 2000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 800  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81224  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81224  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen