Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81218-TV


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 90  mm   
Dc 135  mm   
Dw 14  mm   
Ea 129  mm   
Eb 95  mm   
m 0,54  kg  Gewicht
Ca 290000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 890000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 96000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 2550  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 910  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81218  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81218  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen