Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81216-TV


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 80  mm   
Dc 115  mm   
Dw 11  mm   
Ea 112  mm   
Eb 84  mm   
m 0,234  kg  Gewicht
Ca 201000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 630000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 61000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 2900  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 980  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81216  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81216  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen