Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81208-TV


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 40  mm   
Dc 68  mm   
Dw 9  mm   
Ea 66  mm   
Eb 43  mm   
m 0,081  kg  Gewicht
Ca 107000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 265000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 23700  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 5200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 1820  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81208  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81208  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen