Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81206-TV


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 30  mm   
Dc 52  mm   
Dw 7,5  mm   
Ea 50  mm   
Eb 31  mm   
m 0,033  kg  Gewicht
Ca 64000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 141000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 14400  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 7200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 2700  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81206  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81206  zugeordnete Wellenscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen