Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

HN2020


Nadelhülsen

vollnadelig

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 20  mm   
D 26  mm   
C 20  mm   
rmin 0,8  mm   
m 29,5  g  Gewicht
Cr 22400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 48000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 6600  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 5400  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 7200  1/min  Bezugsdrehzahl
  LR17X20X20,5  verwendbarer Innenring
  IR17X20X20-XL  verwendbarer Innenring
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen