Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HM31/950


Nutmuttern

Hauptabmessungen nach DIN 981

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
G Tr950X8  mm  Gewinde
d2 1170  mm   
B 125  mm   
  30  °  Fasenwinkel
b 70  mm   
d1 1080  mm   
h 38  mm   
m1 310  kg  Gewicht, Mutter
FaB 34500000  N  axiale Bruchlast
  MS31/950  Kurzzeichen, Sicherung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen